Joint Bond T6 Complete Welder Pair, Signal
Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation, Signal
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d’attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint
- La connexion s’effectue dans les limites de l’éclisse
- Inclut un nettoyeur de moule
Les caractéristiques techniques
Type de rail | Sections de rail en T de 85 à 141 livres |
Matériau | Acier;Graphite;Thermoplastique |
Brochure
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
Anglais
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : ⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de diisononyle qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.