Insulated Rail Signal Bondstrand
Signal de rail isolé Bondstrand
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Très souple et résistant à l’usure due aux vibrations
- Permet de réaliser des connexions de type mécanique ou compressées et des connexions soudées nVent ERICO Cadweld
- Isolation fabriquée en PVC avec une tension nominale de 600 V
- Deux épaisseurs d’isolation disponibles : 4/64 po (0,063 po, 1,6 mm) et 6/64 po (0,094 po, 2,4 mm)
- Respecte ou dépasse les recommandations et les critères de conception décrites dans les manuels de pièces AREMA® 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 et 10.3.12
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le cadmium et le chlorure de vinyle, qui sont reconnus dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.