Grounding Busbar
Barre de mise à la terre
Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. La barre de mise à la terre est le produit de liaison le plus utilisé de nos jours.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Permet un emplacement pratique pour la mise à la terre et l'équipotentialité en un seul point
- Les conducteurs sont soudés à la barre à l'aide d'une connexion exothermique nVent ERICO Cadweld ou fixés mécaniquement à l'aide de cosses
- Il est possible de concevoir des barres personnalisées et de les fabriquer conformément aux spécifications du client
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
EGB | Désignation de la barre de mise à la terre ERICO | |
A | Configuration |
A : Barre omnibus, Isolateurs et supports
B : Barre omnibus et supports C : Busbar uniquement D : Barre omnibus et isolateurs |
14 | Épaisseur (po) |
14: 1/4 po · 38: 3/8 po · 12: 1/2 po
|
4 | Largeur (po) | |
12 | Longueur (") |
Arrondi au pouce le plus proche, 144" max.
|
CC | Modèle du trou |
Les diagrammes sont représentatifs du modèle de trou. Le nombre de trous dépend de la longueur de la barre de mise à la terre.
|
T* | Plaquage à l’étain | |
1T* | Code des câbles ERICO |
1K: Etain monobrin n° 4 · 1T : Etain monobrin n° 2
2C : 1/0 · 2G : 2/0 · 2L : 3/0 · 2Q : 4/0 2V : 250 kcmil · 3D : 350 kcmil · 3Q : 500 kcmil · 4L : 750 kcmil |
K* | Longueur de raccords flexibles (pi) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Vide si aucun
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.