Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Piquet de terre à conducteur

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock

Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock

Piquet de terre rond universel, Piquet au conducteur, Bronze

Piquet de terre rond universel, Piquet au conducteur, Bronze

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Bronze

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Bronze

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Acier inoxydable

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Acier inoxydable

Piquet de terre rond, Boulon en U, Étamé, Un conducteur

Piquet de terre rond, Boulon en U, Étamé, Un conducteur

Piquet de terre rond, Boulon en U, Trois conducteurs

Piquet de terre rond, Boulon en U, Trois conducteurs

Piquet de terre rond, Boulon en U, Type E

Piquet de terre rond, Boulon en U, Type E

Piquet de terre rond, Boulon en U, Nu, Un conducteur

Piquet de terre rond, Boulon en U, Nu, Un conducteur

Piquet de terre rond avec queue de cochon préfabriquée

Piquet de terre rond avec queue de cochon préfabriquée

Piquet de terre rond, Piquet à ruban, Type A

Piquet de terre rond, Piquet à ruban, Type A

Étrier fendu de piquet de terre rond, Piquet à ruban

Étrier fendu de piquet de terre rond, Piquet à ruban

Piquet de terre rond

Piquet de terre rond

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

Produits | 13 résultats (44 éléments)

PH3643.jpg image

Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock

Le connecteur mécanique non réversible raccorde le conducteur de mise à la terre au piquet de terre.
PH5071.jpg image

Piquet de terre rond universel, Piquet au conducteur, Bronze

Pour utilisation avec les piquets de terre étamés en cuivre.
PH3520.jpg image

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Bronze

Bride en bronze pour établir une connexion mécanique entre le piquet de terre étamé en cuivre et le conducteur rond.
PH5033.jpg image

Piquet de terre rond, Piquet au conducteur, Acier inoxydable

Fournit une surface de contact plus importante pour améliorer la performance du connecteur.
PH20023.jpg image

Piquet de terre rond, Boulon en U, Étamé, Un conducteur

Bride de piquet de terre étamé qui accepte les conducteurs dans les orientations parallèles et perpendiculaires.
PH36592.jpg image

Piquet de terre rond, Boulon en U, Trois conducteurs

Bride de barre de mise à la terre permettant de connecter jusqu’à trois conducteurs séparés au piquet de terre.
PH35709.jpg image

Piquet de terre rond, Boulon en U, Type E

Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale.
PH41099.jpg image

Piquet de terre rond, Boulon en U, Nu, Un conducteur

Pour utilisation avec les piquets de terre étamés en cuivre.
PH35766.jpg image

Piquet de terre rond avec queue de cochon préfabriquée

Assemblage préfabriqué comprenant une bride de mise à la terre avec raccord flexible.
PH35726.jpg image

Piquet de terre rond, Piquet à ruban, Type A

L’attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink