Flint Ignitor Extension
Extension de pistolet allumeur
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- "Attaches to T320 Flint Ignitor and allows the installer to be approximately 30"" (762 mm) away from the mold"
- Idéal pour les applications de fabrication du moule dans une tranchée étroite pendant que l’installateur est au niveau du sol
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.