Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 35 résultats (88 éléments)
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0
Le mode EDT2 1+0 des dispositifs de protection contre les surtensions à discrimination transitoire améliorés protègent de façon fiable contre les tensions transitoires dans les environnements IEC de Classe II et UL de type 1CA.
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 1+0
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, mode 1+0.
Filtre de surtension transitoire
La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques
Conçu spécialement pour la protection des onduleurs solaires centralisés du côté de l'entrée DC et des boîtiers string.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA
Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT2 offrent une protection fiable et efficace contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II et UL de type 1CA.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA
La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés à discrimination de surtensions transitoires EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de classe II et UL de type 1CA.
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 1+1
Protection contre les surtensions pour rail DIN DT1 classe I+II 12,5 kA, mode 1+1
Filtre surtension rail DIN
filtre de protection contre les surtensions pour rail DIN.
Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques PVT2 classe II
Adapté pour une utilisation sur l'entrée DC des onduleurs string distribués dans les panneaux solaires.