Application d’un filtre :
Produits | 11 résultats (73 éléments)

Outil de sertissage par compression, Pompe à pied
Outil hydraulique, actionné par le pied, utilisé pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.

Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M2
Dies used to make crimped cable lug connections suitable for stranded conductors.

Outil de sertissage par compression, Hydraulique, Pour charge lourde
Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage destiné aux applications lourdes et aux tailles de conducteurs jusqu'à 800 kcmil multibrins.

Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.4".

Outil de sertissage par compression, Hydraulique
Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage qui fournit un niveau de force élevé destiné aux tailles de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.

Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67".

Matrice d’outil de sertissage par compression, Type ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.2".

Outil de sertissage par compression, Manuel
Pince à sertir manuelle de forme hexagonale pour la compression de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.

Outil de sertissage par compression, Alimentation sur batteries
Outil hydraulique, actionné par batterie, utilisé pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.

Batterie de l’outil de sertissage par compression
Batterie lithium-ion 18 volts DC haute performance adaptée aux outils de compression pour sertissage MLB et M3B.