Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (64 éléments)
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M2
Matrices utilisées pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M3
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,4".
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type M4
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,67".
Matrice d’outil de sertissage par compression, Type ML
Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,2".