Copper Ground Plate

Finition | Nu |
Matériau | Cuivre |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Électrode de la plaque de mise à la terre | |
C | Matériau |
C : cuivre (C11000)
|
E | Connexion avec raccord flexible |
C : Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
E : Fin (connexion Cadweld « L J » d’ERICO) N : pas de raccord flexible |
A | Code d’épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot) |
A : 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre)
B : 1/16 po (min pour l’alimentation, en cuivre) C : 3/32 po D : 1/8 po E : 1/4 po (min pour l’alimentation, en acier) F : 3/8 po G : 1/2 po H : 1/64 po (26 GA) J : 3/16 po |
H : | Code de largeur de la plaque |
A : 1" · B : 2 po · C : 3 po · D : 4 po · E : 5 po · F : 6 po · G : 9 po · H : 12 po · J : 18 po
K : 24 po · L : 30 po · M : 36 po · N : 42 po · P : 48 po · Q : 17 po · R : 10 po |
024 | Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis) | |
1L* | Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO) | |
024* | Longueur de raccords flexibles (pouces) | |
(T)* | Étamé |