Les piquets de terre nVent ERICO au cuivre étamé constituent la meilleure qualité de piquet de terre disponible de nos jours. Nous utilisons un procédé de fabrication unique qui consiste à dessiner la tige en acier selon la dimension avant que le processus de liaison en cuivre commence. On obtient ainsi une âme d’acier plus droite, plus dure, ce qui rend l’installation plus facile. ERICO utilise un procédé de dépôt électrolytique continu sur le noyau d’acier qui se traduit par une liaison permanente, moléculaire permettant de garantir des décennies de performance fiable. Nos installations de fabrication ultramodernes, enregistrées selon la norme ISO permettent de fournir des produits finis stables et de qualité supérieure utilisés dans des millions d’installations dans le monde entier.
Application d’un filtre : 1