Compact TDX Panel Protector, 50 kA
Protection panneau compact TDX, 50 kA
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue
- Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible
- La conception compacte du boîtier NEMA®-4 peut être encastrée ou installée dans un espace restreint
- L'indicateur d'état à DEL et les contacts sans tension permettent une surveillance à distance
- La capacité maximale de tenue aux surtensions de 50 kA 8/20 μs fournit une protection qui convient aux plus petits panneaux de distribution de secteur et prolonge la durée de vie des équipements
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Fiche de garantie
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 N° 269,1/269,2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TDX
Anglais
EN 61643-11
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.