Électrode de terre chimique
Les électrodes de masse chimique servent de mise à la terre de faible impédance dans les endroits où la résistivité du sol est élevée et où le sol est sec. Utilisés conjointement avec un remblai de bentonite et le matériau GEM unique de nVent ERICO, les systèmes d’électrode de piquet de terre constituent un moyen d’améliorer la résistivité du sol qui entoure directement l’électrode ; en outre, ils peuvent remplacer plusieurs piquets de terre classiques. Ils conservent une faible résistance à la mise à la terre, une installation ne nécessitant aucun entretien qui dissipe l’énergie produite par la foudre ainsi que les autres courants électriques de défaut dangereux, même dans les sols rocheux ou sablonneux.
L’électrode chimique de mise à la terre permet de disposer d’une terre performante dans des conditions de sol pauvres où l’espace est limité. Les applications englobent les télécommunications, la production et la distribution de l’énergie électrique, le domaine du commerce et de l’industrie, la fabrication, le transport (ferroviaire et aérien), la protection contre la foudre, les installations de loisirs et la défense. Les systèmes d’électrode avec piquet de terre chimique nVent ERICO sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont installés en tant que partie intégrante d’un système global comprenant des matériaux de remblayage à haute conductivité, des puits d’accès/inspection et des connexions nVent ERICO Cadweld permanentes et fiables. Ils peuvent être installés verticalement ou horizontalement.
Caractéristiques
- Contient des sels électrolytiques naturels qui s’infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité
- Connexion facile au conducteur de l’électrode de mise à la terre à l’aide du raccord flexible fourni à l’usine (orientation vers le haut ou vers le bas)
- Permet d’assurer des dizaines d’années de services fiables en raison d’une conception robuste et des métaux de qualité supérieure avec une longévité minimale de 30 ans
- "2-1/8"" (54 mm) outside diameter copper pipe with 0,083"" (2,1 mm) wall"
- Disponible en sections continues jusqu’à 10 pi (3,05 m) de longueur ; des tiges plus longues peuvent être assemblées sur place en utilisant des rallonges de 5 pi (1,52 m) ou de 10 pi (3,05 m)
- Les lames radiales fixées en option à l’usine sont offertes pour réduire l’impédance de l’énergie haute fréquence produite par la foudre et pour contrôler le sens de la dissipation
- Les piquets en forme de L sont disponibles pour les applications d’installation horizontale dans les endroits où il est difficile de forer des trous verticaux profonds
- "Access segment on horizontal (L-shaped) chemical ground electrodes is 32"" (813 mm) deep"
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
ECR-V-10-2Q-4-U-B | ||
ECR | Système d’électrode chimique de mise à la terre ERICO | |
V | Installation |
H : horizontal
HE : prolongé à l’horizontal V : vertical E : prolongé à la verticale |
10 | Longueur de l’électrode (pi) | |
2Q : | Taille du câble |
1G : N° 6 solide, 1L : N° 4 torsadé, 1T : N° 2 solide, 1V : N° 2 torsadé
2C : 1/0 torsadé, 2G : 2/0 torsadé, 2K : 3/0 solide, 2L : 3/0 torsadé, 2Q : 4/0 torsadé 2V : 250 kcmil torsadé, 3D : 350 kcmil torsadé, 3Q : 500 kcmil torsadé, 4L : 750 kcmil torsadé |
4 | Longueur de raccords flexibles (pi) | |
U | Orientation de raccords flexibles |
U : haut, D : bas
|
B* | Ensemble tige uniquement |
Ajouter « B » pour l’ensemble tige uniquement. Laisser vide pour le kit.
|
Brochure
Catalogue
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.