Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH37363.jpg image

Câble à câble, Rail

Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l’assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l’installation. La capacité de charge du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l’opération, sans défaillance. Une fois l’installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de l’assemblage en l’inspectant visuellement, en toute clarté.

Read more Read less Imprimer cette page
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
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W
XXXX Code de prix
XX Gamme des moules
XX Code de conducteur 1
XX Code du conducteur 2
L* Creuset fendu La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M* Moule uniquement
W* Plaques d’usure L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
* Vide si aucun
Ressources Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink