Produits | 85 résultats (196 éléments)
Kit de testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)
Le système de test déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) nVent ERICO permet une surveillance autonome complète de votre système à dispositif d’amorçage. Ce kit comprend le testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage et sa borne.
Adaptateur de mât nVent ERICO System 3000 Interceptor
Adaptateur de mât d’intercepteur nVent ERICO System 3000 pour monter l’intercepteur dans le mât en fibre de verre.
Socle de mât ISOnV
Le support de mât nVent ERICO ISOnV est utilisé pour supporter les montages de mât ISOnV avec un orifice de sortie.
Adaptateur de mât tuyau à eau
Permet de monter les paratonnerres nVent ERICO System 3000 sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.
Base du paratonnerre, Montage du faîte du toit, Filetage impérial
Base du paratonnerre pour une utilisation sur des toits en crête.
Disque récepteur latéral
Une fixation de récepteur foudre remplaçable sur site qui résiste aux effets environnementaux.
Support de mât, Boulon en U
Support de mât avec protection contre la foudre, assemblage en étrier fileté pour fixer le mât en fibre de verre au mât aluminium.
Adaptateur mâle-femelle orientable, Filetage impérial
Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
Base du paratonnerre, Réglable estampillé, Filetage impérial
Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial.
Adaptateur borne double
Adaptateur de borne de mât Dynasphere double de protection contre la foudre.