Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH31364.jpg image

Kit de testeur de résistance de terre à 2, 3 et 4 points avec le logiciel DataView®
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
Informations relatives au testeur de la résistance de terre
Mesure sur 3 points
Plage (à sélection automatique) 0,09 Ω à 99,9 kΩ
Résolution  0,01 Ω à 100 Ω
Tension d’essai  Nominal 16 ou 32 Vrms sélectionnable par l’utilisateur
Fréquence de fonctionnement 41 à 5078 Hz, automatique ou sélectionnable par l’utilisateur
Courant de test  Jusqu’à 250 mA
Précision  ±2 % de relevé + 1 ct à 128 Hz
Plage de mesure
à 2 pinces  0,1 à 500 Ω
Résolution  0,01 à 1 Ω
Fréquence de fonctionnement  Automatique : 1367 Hz ; manuel : 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz
Mesure sur 4 points de la résistivité du sol
Méthode d’essai  Wenner ou Schlumberger sélectionnable au moyen de calcul automatique des résultats de test en ohmmètres
Plage (à sélection automatique) 0,01 à 99,99 kΩ ; ρ max : 999kΩm
Résolution  0,01 à 100 Ω
Tension d’essai  16 ou 32 V, sélectionnable par l’utilisateur
Fréquence de fonctionnement  De 41 à 128 Hz sélectionnable
Mesure des tensions externes
Plage (à sélection automatique)  0,1 à 65 VAC/DC - DC à 440 Hz
Précision  ±2 % de relevé + 1 ct
Mesure de la résistance (Test de liaison)
Type de mesure  Bipolaire (avec compensation de la résistance du câble) ou quadripolaire (capteur Kelvin), sélectionnable par l’utilisateur
Plage (à sélection automatique)  Bipolaire 0,02 Ω à 99,99 kΩ ; quadripolaire 0,02 Ω à 99,99 kΩ
Précision  ±2 % de relevé + 2 ct
Tension d’essai  16 VDC (+, - ou polarité automatique)
Courant de test  Jusqu’à 250 mA max.
Stockage de données
Capacité mémoire   Résultats du test 512 (64 Ko)
Alimentation
Source d’alimentation  Bloc de batterie 9,6 V (inclus)
Source de rechargement  Chargeur externe de 110/220 50/60 Hz avec une sortie de 18 Vdc, Sortie 1,9 A
Images d’application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink