Gagnez en efficacité grâce à des solutions conçues particulièrement pour les installations de gicleurs d’incendie.
Les installations de systèmes de gicleurs d’incendie peuvent être complexes, en particulier dans les zones sismiques. nVent CADDY permet aux entrepreneurs de gagner du temps et de réduire le coût total de l’installation de ces systèmes. Historiquement, les suspensions et les supports ont été difficiles à différencier entre les marques. Ces produits peuvent supporter le système de manière adéquate mais n’ont pas fait l’objet d’innovations depuis des décennies.
L’équipe de développement de nouveaux produits nVent CADDY travaille en permanence pour rendre les produits plus sûrs, plus rapides et plus faciles à installer. Nos solutions inspirées par les clients offrent des avantages uniques à l’installateur et, ensemble, elles sont conçues pour constituer l’offre la plus complète et la plus innovante du marché.
Nos solutions de suspension, de renfort et de support nVent CADDY sont réputées pour leur excellente qualité, leurs performances techniques irréprochables et leur conception qui permet une installation simple et intuitive. Faites confiance à nVent CADDY, votre fournisseur de référence pour un vaste choix de produits, par exemple :
Salles des pompes
Applications pour les colonnes montantes
Conduits principaux et secondaires
Renforts parasismiques
Nos systèmes
Système de suspension et de support nVent CADDY
Notre système innovant de suspensions et de supports de gicleurs d’incendie permet de réaliser des gains d’efficacité tangibles, de la salle des pompes aux embranchements finaux.
Chaque suspension et support a été méticuleusement conçu en tenant compte de l’expérience de l’utilisateur final. Ces solutions d’ingénierie génèrent des résultats mesurables tout en maintenant la meilleure qualité possible.
Nos solutions à la pointe de l’industrie comprennent :
- Un support de tuyau télescopique qui sort du boîtier prêt à être installé et qui réduit de jusqu’à 80 % le temps de montage d’un ensemble complet.
- Un collier de serrage vertical qui combine 3 pièces en 1 : colonne montante standard, colonne montante à oreille courte, support, et s’installe jusqu’à 60 % plus rapidement que les méthodes traditionnelles.
- Une suspension de tuyau disruptif qui révolutionne l’installation des tuyaux, générant des gains d’efficacité de 50 % ou plus.
Tout au long du système, nVent CADDY est votre partenaire de confiance pour une installation sûre, rapide et facile.
Système de retenue pour embranchement nVent CADDY
Le système de retenue pour embranchement nVent CADDY est un choix idéal pour retenir les embranchements de 1 po à 2 po.
Notre système innovant est nettement plus rapide et plus facile à installer que les méthodes actuelles. Il peut se fixer directement aux poutrelles en acier, aux poutres en I ou aux pannes, ainsi qu’aux structures en béton et en bois.
Grâce à un processus d’installation simple en deux étapes, les systèmes de retenue pour embranchements nVent CADDY permettent de gagner jusqu’à 80 % de temps par rapport aux méthodes traditionnelles.
Systèmes de suspension CPVC nVent CADDY
nVent CADDY offre de multiples options pour suspendre les tuyaux en CPVC.
Nos supports peuvent fournir plusieurs déviations dans les espaces restreints et comprennent des renforts anti-soulèvement intégrés.
Nos supports comprennent des bords évasés spécialement conçus pour protéger le plastique et sont disponibles dans plusieurs configurations à installation rapide.
Quel que soit le type de structure avec lequel vous travaillez, nous avons une solution CPVC qui répondra à vos besoins.
Consultez l'offre complète de produits de protection contre l'incendie.
Prêt à commencer ?
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de protection contre les incendies, notre expertise ou notre offre de produits.