Universal Restraint Clip, Slotted
Attache de retenue universelle, Avec trous oblongs
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- La conception avec trous oblongs convient particulièrement à la fixation de tige filetée sur des trapèzes
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges UL | ||
Numéro d’article | Renfort | Capacité de charge |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
UL VGMI.EX26895
Anglais
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.