Uniklip Flat Elbow
Coude plat Uniklip
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Crée un changement horizontal de 90° dans la direction du chemin de câbles
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Un système d'installation innovant UNIKLIP qui s'installe jusqu'à trois fois plus vite
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
- Aucune découpe ou modification sur site n’est requise ; il suffit de le poser et de continuer à installer le chemin de câbles
- Élimine les problèmes de sécurité liés à la découpe sur site
- Coupleurs intégrés sans outil avec Uniklip
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Brochure
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.