Solutionnez les jonctions de chemins de câbles et de supports de câbles communs ainsi que les changements de direction avec les transitions de chemins de câbles UNIKLIP. Les coins, les T, les intersections et les réducteurs de chemin sont faciles grâce à la conception innovante qui fonctionne parfaitement avec toute la gamme de solutions du système de chemins de câbles UNIKLIP. Lorsqu'elles sont correctement installées, les transitions de chemins de câbles UNIKLIP permettent de gagner du temps, d'optimiser l'efficacité de la main-d'œuvre et de fournir une solution d'ingénierie propre.
Caractéristiques
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Un système d'installation innovant UNIKLIP qui s'installe jusqu'à trois fois plus vite
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
- Aucune découpe ou modification sur site n’est requise ; il suffit de le poser et de continuer à installer le chemin de câbles
- Élimine les problèmes de sécurité liés à la découpe sur site
- Coupleurs intégrés sans outil avec Uniklip
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (27 éléments)
Coude plat Uniklip
Fournit des transitions d'angle à 90°, faciles à utiliser, conçues pour les systèmes de chemins de câbles UNIKLIP.
T symétrique Uniklip
Fournit des transitions en T, faciles à utiliser, conçues pour les systèmes de chemins de câbles UNIKLIP.
Montant variable Uniklip
Fournit des transitions verticales, faciles à utiliser, conçues pour les systèmes de chemins de câbles UNIKLIP.