Telescoping Strut Replacement, No Nut
Profil de montage télescopique, Sans écrou
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Peut se fixer directement sur un mur pour les applications murales
- S’allonge à la longueur désirée et se bloque à l’aide d’un clip en acier ressort
- La conception utilisant les contours d’un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des accessoires standards pour rail d’être montés n’importe où sur le profil, entre les deux tiges filetées
- Une règle intégrée permet de connaître l’espacement entre les tiges filetées en centimètres et en pouces
- "Supports up to seven 2"" (50 DN) conduits, six 2"" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18"" (450 mm) cable tray"
- Les conduits peuvent être installés au-dessus ou en-dessous du profil, éliminant ainsi le besoin d’un rail double
- Les conduits ou tuyaux peuvent être placés directement sur le profil, permettant ainsi d’économiser de l’espace en hauteur, ce qui peut s’avérer utile surtout dans les installation où l’espace sous plafond est réduit
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.