Produits | 106 résultats (391 éléments)
Attache à frapper, Fixation latérale
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre d'acier structurel. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache de panne en « C » série J
Moyen efficace pour fixer diverses attaches CADDY ou Speed Link à partir d'un élément structurel de panne en C.
Attache de poutre universelle 310M, Bride épaisse
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec de grandes largeurs de brides.
Cheville autoperceuse pour plaque de plâtre PWN
Cheville plastique pour ancrage dans les plaques de plâtre, briques, structure béton.
Support pour tige filetée avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Fixation pour tige filetée prêts à l'emploi pour une insertion directe dans un plafond béton, compatibles avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Supports pour tige filetée prêt-à-l'emploi, bénéficiant de la technologie de montage par pression et compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T
Méthode de fixation facile, par martelage, d'une tige filetée à un élément structurel de type panne en Z.
Kit d’attache de poutre 6000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fixe
Attache en V avec élément de support et avec un écrou pour tige fileté dans bac acier.
Attache de panne D1
Support de panne à clipser monté en bas avec trou non fileté.