Produits | 105 résultats (389 éléments)
Kit d’attache de poutre 5000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Boulon à œil pour bois EB-H
Vis à œillet pour structure bois. Permet l'installation de filin de suspension ou chainette.
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK
Fixation de support suspendu trapézoïdale avec trou non fileté.
Support de montage de tige au plafond AB-C
Support pour tige fileté sur différentes structures - Hauteru de la tige filetée ajustable.
Connecteur de tige ronde EM
Connecteurs et coupleurs pour l'assemblage de tuyaux à filetage de raccordement extérieur.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Fixation rapide et efficace à marteler pour maintenir tige filetée sur la bride de la poutre en I, pour les tiges individuelles et les ensembles préfabriqués à l'aide de la technologie de montage par pression.
Attache à frapper, Fixation latérale
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre d'acier structurel. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache de panne en « C » série J
Moyen efficace pour fixer diverses attaches CADDY ou Speed Link à partir d'un élément structurel de panne en C.
Tuyau à filet extérieur
Filetage externe pour les applications nécessitant un câble traversant.
Attache de poutre universelle 310M, Bride épaisse
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec de grandes largeurs de brides.