Steel Flange Adapter
Adaptateur pour bord de poutre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- S’installe sur l’aile supérieure ou inférieure des poutrelles métalliques ou poutres en treillis
- Sa forme profilée permet une installation entre le bac acier et sa structure métallique
- Le dispositif de retenue à ressort facilite le positionnement
- Disponible pré-assemblé à la Fixation Structurelle Universelle, éliminant l’assemblage sur site
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Conforme à la norme NFPA® 13 telle que pré-validée pour des applications sismiques
- Testé selon la Spécification FM®
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges FM | ||||||||
Numéro d’article | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
Perpendiculaire à la structure | Parallèle à la structure | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Charges UL | ||||
Numéro d’article | Montage de la fixation pour structure | Épaisseur de la bride | Renfort | Capacité de charge |
CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS2 | CSBU1 | 6 - 19 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Anglais
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.