Résolvez les jonctions de chemins de câbles et les changements de direction courants avec les transitions d'échelles de câbles SPEEDWAY. Les coins, les T, les intersections et les colonnes montantes sont faciles grâce à la conception innovante qui fonctionne parfaitement avec toute la gamme de solutions du système d’échelles de câbles SPEEDWAY. Lorsqu'elles sont correctement installées, les transitions des échelles de câbles SPEEDWAY permettent de gagner du temps, d'optimiser l'efficacité de la main-d'œuvre et de fournir une solution d'ingénierie propre.
Caractéristiques
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de couplage intégré SPEEDLOK innovant
- Le bord de sécurité protège les câbles pendant l'installation
- Canal latéral fendu, éliminant le forage sur site pour les applications de coupe à longueur
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (48 éléments)
Coude plat pour échelle de câbles Speedway, 45°
Crée une transition coudée à 45° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Coude plat pour échelle de câbles Speedway, 90°
Crée une transition coudée à 90° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
T symétrique d'échelle de câbles de Speedway
Crée une intersection en T, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Croix symétrique d'échelle de câbles de Speedway
Crée une intersection 4 voies, en croix, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Échelle de câbles Speedway pour l’intérieur de la colonne montante, 45°
Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Échelle de câbles Speedway pour l’extérieur de la colonne montante, 45°
Crée un changement de niveau convexe à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Échelle de câbles Speedway pour l’intérieur de la colonne montante, 90°
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Échelle de câbles Speedway pour l’extérieur de la colonne montante, 90°
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.