Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 90°
Coude plat pour échelle de câbles Speedway, 90°
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Crée un changement d'angle de 90° dans la direction du chemin de câbles
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de couplage intégré SPEEDLOK innovant
- Le bord de sécurité protège les câbles pendant l'installation
- Canal latéral fendu, éliminant le forage sur site pour les applications de coupe à longueur
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
- Services de conception et d’agencement réactifs, y compris sismiques
Les caractéristiques techniques
Finition | Galvanisé à chaud |
Matériau | Acier |
Brochure
Certifications
CE, CABLE LADDER
Anglais
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.