SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation
- Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie
- "Positions pipe 1-1/2"" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks"
- Peut être montée dans des positions aussi bien verticales qu'horizontales sur du béton, de l'acier et du bois
- Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale
- Homologué UL® à la fois comme suspension et comme butée de tuyau
- Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique
- Inclut les vis de montage
- Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.