Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH5507.jpg image

Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Conductivité thermique 0,03 W/m-K à 10 °C
Conductivité thermique 0,21 Btu-in./h-pi²-°F à 50 °F
Résistance à la compression 75 psi à 73 °F
Résistance à la compression 520 kPa à 23 °C
Finition Électrozingué
Matériau Acier;Polyisocyanurate
Température -40 à 194 °F
Température -40 à 90 °C
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales

Diagrammes

Images d’application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink