Plastic Conduit Clip
Clip en plastique pour conduits
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Installation par enfoncement du conduit
- Compatible avec différentes attaches structurelles pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées
- La conception à enclenchement permet aux clips d’être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d’ancrage nécessaires
- Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25
- Essai au fil incandescent / chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Les caractéristiques techniques
Étude de cas
Catalogue
Certifications
IEC CB, EC UVB cert
Anglais,Français
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
Anglais,Français
IEC 61389-25 IEC6138-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.