Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 12 résultats (31 éléments)
Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour béton
Fixation pour structure et insert pour plaque de plâtre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Fermoir de clip en plastique pour conduits
Gamme de fermoirs pour les clips de conduit en plastique, tenant fermement les tubes et conduits en plastique.
Attache pour cloueur
Fixation pour structure béton pour les clips et attaches de tubes et conduits en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.
Attache flexible en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour tôle
Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduits et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tôle.
Insert pour chemin de câble perforé
Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles de type dalle.
Clip en plastique simple pour conduits
Gamme innovante de clips en plastique permettant d'installer rapidement des conduits sur une multitude de structures grâce à sa conception encliquetable, compatible avec l'Insert Poussoir et les vis.
Clip pour tige filetée
Fixation pour structure innovante pour les clips et attaches de conduits et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.
Attache flexible en plastique pour conduits avec insert
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.