Application d’un filtre : 1
Produits | 22 résultats (44 éléments)
Insert pour chemin de câble perforé
Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles de type dalle.
Support de câbles avec insert
Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Clip en plastique simple pour conduits
Gamme innovante de clips en plastique permettant d'installer rapidement des conduits sur une multitude de structures grâce à sa conception encliquetable, compatible avec l'Insert Poussoir et les vis.
Double support de câbles avec insert
Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Clip pour tige filetée
Fixation pour structure innovante pour les clips et attaches de conduits et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.
Support de câbles pour cloueur
Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Il est possible d’en emboîter et fixer deux à la structure avec un seul clou.
Attache flexible en plastique pour conduits avec insert
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
Attache flexible en plastique pour conduits sur fer à béton
Étrier de câble
Attache câble monobloc, conçu pour installer et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour structure innovante pour les clips et attaches de tubes et conduits en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de modernisation.