Application d’un filtre : 1
Produits | 9 résultats (12 éléments)
Etrier pour câbles avec insert
Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Double étrier pour câbles avec insert
Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Double étrier pour câbles, à clouer
Support de câble double prêt à l'emploi pour fixation directe sur béton. Compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Support de câbles avec insert
Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Double support de câbles avec insert
Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Support de câbles pour cloueur
Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Il est possible d’en emboîter et fixer deux à la structure avec un seul clou.
Étrier de câble
Attache câble monobloc, conçu pour installer et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Entretoise pour attaches câbles
Socle de fixation déporté pour bride de câble évitant que le câble soit en contact direct avec la structure. Peut être installé dans deux directions différentes permettant plusieurs distances de décalage.
Attache collier serre-câble avec insert
Attache collier serre-câble pour béton, conçu pour être installé par simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre. Idéal pour supporter les faisceaux de câbles.