Le chemin de câble filaire PEMSA est l’épine dorsale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance. La conception intelligente permet à l’installateur de maximiser l’efficacité sur le terrain avec l’éclisse intégrée Rejiband Rapide.
Caractéristiques
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système d’installation innovant Rejiband Rapide
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
- Services de conception et d’agencement réactifs, y compris sismiques
Application d’un filtre : 1
Produits | 2 résultats (147 éléments)
Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour une prise en charge optimale des câbles de données et basse tension haute performance.
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide
Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.