Fournit des supports conçus pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Caractéristiques
- Fonction de connexion rapide, facile à utiliser
- Configurations multiples pour les installations murales, sous plancher et au plafond
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (26 éléments)
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Support d’étagère pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Équerre mini universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Pied de plancher pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.