PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Ceiling Support
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Idéal pour des largeurs de chemin de câble jusqu’à 150 mm
- Accès à la charge latérale pour l’installation des câbles
- Fonctions d’installation rapide et sécurisée à clic rapide
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
Les caractéristiques techniques
Brochure
Certifications
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
Anglais
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.