Fournit un matériel et des éclisses conçus pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Caractéristiques
- Options de connexion supplémentaires robustes, faciles à utiliser
- Options de connexion sans outil
- Courbures de chemin de câbles robustes
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 6 résultats (15 éléments)
Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Rack de plateau universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip polyvalent avec fonction de connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.