nVent CADDY Speed Link est un système de support universel conçu pour réduire le temps d’installation. Une alternative rentable à la chaînette, à la tige filetée, aux rails de montage et aux écrous de rail de montage, ce système innovant a la polyvalence nécessaire pour répondre à pratiquement tous vos besoins de support.
Caractéristiques
- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d’un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d’embouts de fixation pour chaque type d’installation possible
- Permet la suspension d’objets à partir d’une grande variété d’angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations nVent CADDY
Sous-catégories
Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Système polyvalent de suspension horizontale pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage. Idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, les éclairages, les signalisations et les gaines de ventilation.
Produits | 46 résultats (188 éléments)
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit
Filin de suspension à angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois.
Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les kits prêts à l'emploi comprennent un câble coupé à chaud pour éviter les effilochages, un embout de fixation crochet sur une extrémité pour gagner du temps lors de l'installation et un verrou sans outil.
Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les bobines de câble métallique à couper à la longueur, permettent aux installateurs de personnaliser les installations du système de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier
Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement. Idéal pour les montages en trapèze.
Attache de fixation pour câble tendu
Clip sans outil pour créer des supports intermédiaires dans la mise en place du système câble tendu CADDY Speed Link ou pour créer des suspensions verticales le long du câble tendu.
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
Système de suspension en fil métallique pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret et embout fileté. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit
Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y
Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.