Le système nVent CADDY Speed Link SLS est une solution de support par câble innovante pour supporter les rails de bâti métalliques, les ventilateurs de plafond encastrables et autres équipements. Le verrou a un look et une conception similaire à celle du modèle CADDY Speed Link SLK mais avec un cylindre unique. L’extérieur du verrou est fileté et est maintenu dans le rail par un écrou poussoir innovant. Cet écrou poussoir allongé réduit le balancement indésirable du trapèze au cours de son installation et offre un niveau de stabilité supérieur. Le système permet une préfabrication simple et rapide des assemblages complexes au niveau du sol, qui peuvent être facilement levés et supportés par câble.
Caractéristiques
- Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation
- L’écrou poussoir s’installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l’installation
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- L’écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l’installation
- S’installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité
Application d’un filtre :
Produits | 5 résultats (20 éléments)

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier
Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement. Idéal pour les montages en trapèze.

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet
Solution polyvalente de support en hauteur, facile à régler et s'installant rapidement sur diverses poutres structurelles, solives et diverses fixations CADDY. Idéal pour les montages en trapèze.

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various threaded achors for CADDY fasteners. Idéal pour les montages en trapèze.

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various pre-drilled concrete structure. Idéal pour les montages en trapèze.

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze
Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.