nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook
nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme de Y avec deux embouts type crochet
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet
- Se fixe d’un côté à la structure du bâtiment et de l’autre aux deux bords du chemin de câble
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble
- Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d’un crochet
- Également disponible dans une configuration simple, muni d’un crochet
Les caractéristiques techniques
Diamètre du câble | 2 mm |
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Alliage de zinc;Polypropylène |
Conformité à | SMACNA HVAC-DCS |
Épaisseur (T) | 1/2 po |
Largeur (l) | 3/4 po |
Hauteur (H) | 2,15 po |
Épaisseur (T) | 12,5 mm |
Largeur (l) | 19 mm |
Hauteur (H) | 55 mm |
Angle (a) | 90 ° Max |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
Anglais
CSA-C22.2 N° 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N° 250,0
UL IFFX.E94389
Anglais
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.