nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d’ancrage fournie par Powers Fasteners, Inc.
- Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré
- Aucun outil spécial n’est requis
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier; Polypropylène; Alliage de zinc |
Conformité à | SMACNA HVAC-DCS |
Diamètre du foret | 1/4 |
Profondeur du trou de forage | 2,4 po |
Diamètre du foret | 6 mm |
Profondeur du trou de forage | 60 mm |
Profondeur d’ancrage | 2,2 po min |
Profondeur d’ancrage | 55 mm min |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.