nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule
- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l’installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
- Également disponible en version Y, comprenant une double bascule
Les caractéristiques techniques
Diamètre du câble | 1,5 mm |
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Alliage de zinc;Polypropylène |
Conformité à | SMACNA HVAC-DCS |
Épaisseur (T) | 1/2 po |
Largeur (l) | 3/4 po |
Hauteur (H) | 2,15 po |
Épaisseur (T) | 12,5 mm |
Largeur (l) | 19 mm |
Hauteur (H) | 55 mm |
Angle (a) | 90 ° Max |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
Anglais
CSA-C22.2 N° 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N° 250,0
UL IFFX.E94389
Anglais
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.