nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté
- Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé
- Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d’air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier; Polypropylène; Alliage de zinc |
Conformité à | SMACNA HVAC-DCS |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Anglais
CSA-C22.2 N° 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N° 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Anglais
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.