nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit with Wire Rope Cutter
Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Sont inclus dans ce Pack deux Kits de Fixation nVent CADDY Speed Link SLK avec Bobine de Câble et Verrous ainsi qu’une Pince Coupe Câble
- La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l’inventaire
- Emballage ingénieux permettant à l’installateur de dérouler et couper rapidement la longueur de câble désirée, sans avoir à sortir la bobine de la boîte
- Parfait pour l’ajout de supports sur des installations existantes ou lorsque des longueurs de câble non-conventionnelles sont nécessaires
- Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils
- Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge
- Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner
- Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.