nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device
nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge
- Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner
- Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur
Les caractéristiques techniques
Matériau | Acier;Polypropylène;Alliage de zinc |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
Anglais
CSA-C22.2 N° 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N° 250,0
UL IFFX.E94389
Anglais
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.