nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule
- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l’installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Réglage en hauteur pendant et après l’installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé
Les caractéristiques techniques
Longueur (L) | 0,28 po |
Largeur (l) | 0,36 po |
Hauteur (H) | 0,96 po |
Taille de tige filetée | 6 |
Taille de tige filetée | M6 |
Longueur (L) | 7 mm |
Largeur (l) | 9,2 mm |
Hauteur (H) | 24,5 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.