Le système nVent CADDY Speed Link SLDM est un système de support par câble pour charge légère avec un verrou ultra-discret et fileté. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.
Caractéristiques
- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 1,5 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu’à la pose
- L’objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose
Application d’un filtre :
Produits | 2 résultats (4 éléments)

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
Light-duty wire hanging system with an ultra-low-profile locking device and threaded stud. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule
Light-duty wire hanging system with an ultra-low-profile locking device and threaded stud. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.