Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d’utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d’autres matériels spécifiques au projet
La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
Comprend deux trous carrés borgnes permettant de créer un montage de type bâti en H de 12 po (305 mm) de large (seulement pour PBU16)
L’embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.