nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Les attaches et l’embase en plastique ne provoquent pas de corrosion au niveau du tuyau
- 2 tailles d’attache disponibles pour mieux s’adapter aux besoins du projet
- L’embase comprend une multitude de trous pour accueillir différentes combinaisons et tailles d’attaches pour tuyauterie
- Des attaches pour tuyauterie supplémentaires peuvent être achetées séparément
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Facile à transporter sur le toit
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 3:1 |
Matériau | Polyéthylène;Polypropylène;Nylon |
Température | -45 à 65 °C |
Température | -50 à 150 °F |
Étrier de tuyau sans outil | ||||
Numéro d’article | Diamètre extérieur OD | A | B | C |
PTF1C | 12,7 – 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 – 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Numéro d’article | Nombre de brides incluses | Capacité de serrage maximale | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de garantie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.