nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly
Passerelle nVent CADDY Pyramid ST
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Idéal pour soutenir plusieurs tuyaux, chemins de câbles et unités de traitement de l’air
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 3:1 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Matériau | Polyéthylène;Polypropylène;Acier |
Température | -45 à 65 °C |
Température | -50 à 150 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de garantie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.