nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base
Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- La base en mousse ou en caoutchouc limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires
- Matériel de fixation préinstallé sur les embases
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
- Accepte les rails de montage standard
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche de garantie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.