Le système de support de la série de bâtis en H nVent CADDY Pyramid constitue une solution rapide et économique pour une variété d’applications de toiture pour lesquelles la hauteur et la largeur des supports sont supérieures à celles des séries nVent CADDY Pyramid ST ou nVent CADDY Pyramid RL. Il fournit une solution de support idéale pour les gaines de ventilation, les tuyaux de grand diamètre ou les chemins de câbles. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- La base en mousse ou en caoutchouc limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
- Accepte les rails de montage standard
Application d’un filtre :
Produits | 3 résultats (5 éléments)

Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
L'embase individuelle avec écrou de rail de montage préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement le matériel et les longueurs appropriées de rails de montage nécessaires.

Kit pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux embases avec écrous de profil préinstallés et un kit de matériel supplémentaire pour construire un bâti en H en ajoutant des longueurs de profil de montage appropriées.

Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Includes two L-brackets, six bolts and six strut nuts to construct a custom H-Frame by adding appropriate lengths of strut.